Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 3L C 13A - 6kA

Disjoncteur DX3optimisé 3L C 13A 4500A/6kA auto

Disjoncteur 3L C 13A - 6kA
Disjoncteur 3L C 13A - 6kA 406900
805189041
3245064069007
3245064069007


53.70 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3optimisé
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 13A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 4500A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 3mod. (54mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm²
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 3,0W


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen