Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur Éco2 au mur ou au plafond, parkings extérieurs et caves

Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 20 m

Détecteur Éco2 au mur ou au plafond, parkings extérieurs et caves
Détecteur Éco2 au mur ou au plafond, parkings extérieurs et caves 048933
545428001
3245060489335
3245060489335


342.75 CHF
169


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écodétecteur autonome pour 1 circuit, détection infrarouge avec tête orientable

Lieux d'installation : Détecteur de mouvement Éco2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle, spécial parkings extérieurs et caves
Fixation au mur ou au plafond - en saillie
Lobe de détection : 270°
Portée : 20 m
Hauteur recommandée de fixation : 2.5 m
3 fils avec neutre
Indice de protection : IP 55
Consommation: 0.7 W en veille
Possibilité de fixation en angle avec accessoire (réf. 0 489 72)

Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 077046UP61 (ou lumineux réf. 077049UP61) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen