Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements 1000W PIR, INC 3 fils, blister, blanc

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc 048944
545102001
3414970630322
3414970630322


67.25 CHF
805


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement fixation plafond en package blister
Diamètre 78mm (diamètre de perçage 65mm)
Profondeur: 38mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils

Permet la commande de lampes:
- 1000 W halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique
- 250W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 360°
Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux
Temporisation: 10s ... 10min
Portée: 8m
IP41
Distance pendant 2 détecteurs 6m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen