Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements 1000W PIR, INC 3 fils, blister, blanc

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc 048944
545102001
3414970630322
3414970630322


67.25 CHF
805


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement fixation plafond en package blister
Diamètre 78mm (diamètre de perçage 65mm)
Profondeur: 38mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils

Permet la commande de lampes:
- 1000 W halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique
- 250W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 360°
Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux
Temporisation: 10s ... 10min
Portée: 8m
IP41
Distance pendant 2 détecteurs 6m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen