Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements 1000W PIR, INC, IP41, blanc

Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements plafond, 3-fils blanc 048899
545404001
3245060488994
3245060488994


80.60 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Diamètre 102mm (diamètre de perçage 65mm)
Profondeur: 45mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils

Permet la commande de lampes:
- 1000 W halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique
- 250W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 360°
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux
Temporisation: 10s ... 10min
Portée: 8m
IP41
Distance pendant 2 détecteurs: 6m