Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements ENC 2-fils blanc

Détecteur de mouvements ENC, 2-fils, 100/250W, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements ENC 2-fils blanc
Détecteur de mouvements ENC 2-fils blanc 078458UP61
545423001
7611668104714
7611668104714


202.60 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3-250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3-100 W LED et fluocompactes
- 3-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique

Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–-1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m