Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements AP 3 fils, 2000W, grd. I, Arteor, blanc

Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc 078454AP61
545412001
7611668095593
7611668095593


180.95 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250Wfluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen