Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements 1000W PIR, AP 3 fils, blister, blanc

Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements AP, 3-fils blanc 048945
545103001
3414970630346
3414970630346


67.25 CHF
805


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement fixation mural en package blister
Diamètre de perçage 67mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils

Permet la commande de lampes:
- 1000 W halogène 230 V
- 500 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique
- 250W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 10 - 1275 Lux
Temporisation: 10s ... 10min
Portée: 8m
IP42
IK04