Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements AP 2 fils blanc

Détecteur de mouvements AP, 2-fils, 100/250W, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements AP 2 fils blanc
078458AP61
545413001
7611668104721
7611668104721


202.60 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3-250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3-100 W LED et fluocompactes
- 3-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique


Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–-1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m