Détecteur de mouvements sans fil IP 44 
Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, Module de prises connectées 
Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis 
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation 
Détection infrarouge 140°, portée 8 m 
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 
Pour usage intérieur et extérieur 
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m 
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 s à 15 min 
Equipé de boutons ON/OFF pour test 
Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux 
Avis : 
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage et de module de prises, d’interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d’éclairage connectés Arteor with Netatmo.