Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement 2-fils, avec bouton ON/AUTO/OFF

Détecteur de mouvement INC, 2-fils, 2 modules 100W LED, blanc

Détecteur de mouvement 2-fils, avec bouton ON/AUTO/OFF
Détecteur de mouvement 2-fils, avec bouton ON/AUTO/OFF 078459A
545429001
3414972394864
3414972394864


128.60 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support.
Enjoliveur 45x45mm.
Profondeur: 30mm.
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils.

Permet la commande de lampes:
- 2 - 100 W LED
- 2 - 150 W en incandescence ou halogène 230 V
- 2 - 150 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique.

Détection par infrarouge.
Angle horizontal de détection: 170°.
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux.
Temporisation: 5 s - 30 min.
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m.
Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF.
Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle.
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen