Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mmCoupe-circuits sectionnable SP 58 3P+N pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm sans microrupteurCoupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm
Coupe-circuits sectionnable SP 58 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 22x58mm
Remarque: Sans microrupteur Nombre de pôles: 3P + N Dimension cartouche: 22x58mm Caractéristique des cartouches: gG et aM Section de raccordement: 1x50mm² ou 2x25mm² Conforme à la norme: EN 60269-2 Agrées bureau Veritas: Nr. 2631/5349/C0/0 Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 21 Hauteur de montage (sous plastron): 44mm Indice de protection: IP 2x Largeur: 8mod. Dissipation de la puissance: 9,5W/conducteur Montage: Rail DIN 35mm ou sur platine (Fixe) Remarque: Avec fenêtre de repérage Accessoire: Poignée de solidarisation (Art. Nr. 021696) pour la solidarisation de différents composants Accessoire: Microrupteur 1NO/NC (Art. Nr. 021692) avec indication de l'état, fixation latérale (0,5mod.) Accessoire: Plaque de sécurité pour cadenas (Art. Nr. 021698) Livraison: Coupe-circuits sans cartouche fusible |