Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm

Coupe-circuits sectionnable SP 38 3P+N pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm sans voyant

Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm
Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm 021405
3245060214050
3245060214050


74.60 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm
Remarque: Sans voyant
Nombre de pôles: 3P + N
Dimension cartouche: 10x38mm
Caractéristique des cartouches: gG et aM
Section de raccordement: 1x16mm² ou 2x10mm²
Conforme à la norme: EN 60269-2
Agrées bureau Veritas: Nr. 2631/5347/C0/0
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 21
Hauteur de montage (sous plastron): 44mm
Indice de protection: IP 2x
Largeur: 6mod.
Dissipation de la puissance: 3W/conducteur
Montage: Rail DIN 35mm ou sur platine (Fixe)
Remarque: Avec fenêtre de repérage
Accessoire: Poignée de solidarisation (Art. Nr. 021696) pour la solidarisation de différents composants
Livraison: Coupe-circuits sans cartouche fusible