Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mmCoupe-circuits pour cartouche cylindrique domestiqueCoupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm
Coupe-circuits pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm
Nombre de pôles: 1P Dimension cartouche: 8,5x23mm Section de raccordement: max. 2x10mm² Calibre: 10A Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-3 Remarque: Avec porte-étiquette, préhenseur isolé classe II Accessoire: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) pour repérage de la cartouche fondue Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797) Accessoire: Support pour 2 cartouches de remplacement (Art. Nr. 005791) fixation à côté du coupe-circuits Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444) Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.) Montage: Rail DIN 35mm Répartition: Peigne à dents HX3 Largeur: 1mod. Indice de protection: IP2x Dissipation de la puissance: 0,7W/conducteur Livraison: Coupe circuits sans cartouche fusible Accessoires |