Pour raccorder un appareil téléphonique
Longueur: 2m
| type de câble: | autre |
| catégorie: | autre |
| longueur: | 2 m |
| type de prises de jonction raccordement 1: | RJ11 6(4) |
| type de prises de jonction raccordement 2: | RJ45 8(4) |
| couleur de gaine: | noir |
| manchon de protection contre le ployage: | sans |
| protection de levier à crans: | non |
| couleur du manchon de protection: | autre |
| exécution résistant à la flamme: | non |
| sans halogène: | non |
| résistant à l´huile selon EN 60811-2-1: | non |
| construction de câble: | 1×4 |
| prise de PIN: | autre |