Commande motorisé pour appareils DX3Commande motorisé 12-48VAC/DC pour appareils DX3 (standard), version avec réeclenchement automatique intégréCommande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC/DC: 24-48V Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x2,5mm²/2x1,5mm² Note: Permettent, l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés. Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliare de signalisation, ou un auxiliaire de signalisation. Note: Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service Remarque: Se montent à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels 1 module/pôle |