Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande motorisé pour appareils DX3

Commande motorisé 230VAC pour appareils DX3 (standard), version stop&go

Commande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisé pour appareils DX3 406288
806998461
3245064062886
3245064062886


491.00 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La commande motorisée STOP&GO est un dispositif de réenclenchement automatique de disjoncteurs et disjoncteurs différentiels (P+N ou 2P) et interrupteurs différentiels bipolaire.

Les principales fonctions de la commande motorisée STOP&GO sont :
En cas de déclenchement sur défaut différentiel ou court-circuit. Détecter la présence d’un défaut d’isolement dans l’installation avant de réenclencher.
Réenclencher automatiquement un circuit électrique en cas de défaut fugitif
En cas de défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit), il permet de conserver le circuit ouvert et en informe l’utilisateur par un signal visuel et si nécessaire un signal sonore (via un contact intégré)

Ces fonctions permettent d’assurer la continuité de service des circuits concernés.

Tension et fréquence nominales: 230V AC
Tension minimum: 0.85 x Un (195.5V)
Tension Maximum 1.1x Un (253V)
Temps d’un cycle de réenclenchement : < 2 sec
Puissance absorbé lors de le réenclenchement: < 20VA efficace (< 80VA crête)
Puissance absorbé au repos : < 1.5VA

Alimentation Phase et Neutre par le haut sur connecteur extractible.
Il est impératif de connecter la Phase et le neutre aval du dispositive associé ainsi que le conducteur de protection sur le connecteur situé en bas du produit. Le Stop & Go ne fonctionnera pas correctement si le conducteur de protection n’est pas connecté

Liste des associations possibles :
Interrupteurs différentiels bipolaires
Disjoncteurs différentiels bipolaires (2 pôles protégés ou Ph + N 1 pôle protégé)

Disjoncteurs bipolaires (2 pôles protégés ou Ph + N 1 pôle protégé)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen