Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Colliers Colson 9 x 185mm

Colliers Colson, gris, A denture extérieure

Colliers Colson 9 x 185mm
Colliers Colson 9 x 185mm 031870
120070501
3414971132047
3414971132047


37.80 CHF
510


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Pour utilisation intérieure
Largeur: 9mm
Longueur: 185mm
Ø de serrage maxi: 42mm
Ø de serrage mini: 10mm
Conformes aux normes EN 50146 et IEC 62275 type 1
Matière polyamide
Emballage: 100 pièces


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen