Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Collier Colring 7,6 x 360mm

Collier Colring, noir, à denture intérieure

Collier Colring 7,6 x 360mm
Collier Colring 7,6 x 360mm 032029
3245060320294
3245060320294


43.80 CHF
511


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


A denture intérieure
Largeur: 7,6mm
Longueur: 360mm
Ø de serrage maxi: 98mm
Ø de serrage mini: 4.8mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Haute température, protégés ultraviolets (U.V.)
Emballage: 100 pièces


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen