Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction

Chargeur à induction 1000 mA

Chargeur à induction
Chargeur à induction S2620W
8005543627105
8005543627105


37.00 CHF
990


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Dispositif de chargement sans fil utilisant l'induction
électromagnétique.
- Courant d'entrée : 5V DC, 2A
- Courant de sortie : 1 A
- Fréquence : 110-250KHz
- UBA A - Câble de chargement micro USB
- Voyant blanc de mise sous tension et d'état de la recharge
Certifié selon la norme WPC V1.2 Qi
La norme prévoit également une forme de communication entre
chargeur et appareil chargé et permet, entre autres, d'arrêter la génération d'un champ magnétique lorsque la charge est terminée