Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction 15W gris

Chargeur à induction IP4/ IK08, gris

Chargeur à induction 15W gris
Chargeur à induction 15W gris 077640L
3414971941212
3414971941212


110.40 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur à induction 15W
Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine
IK 08
IP 44 Materiel: ABS
Sans halogènee
Diamètre posé 87 mm
Diamètre de perçage 80 mm
Produit livré complet avec :
- accessoire de fixation au mobilier
- cordon RJ45/RJ45* (longueur 2,50 m)
- 2 embases adhésives + 2 colliers
- sticker de repérage pour l'usager en espace public
- 4 fiches : Euro 2P / BS / US / Australie-Chine-Argentine
- alimentation mobile (110-240 V~ - Puissance 25,0 W).
*compatible avec cordon RJ45 Cat. 5 ou Cat. 6 longueur 0,5 à 10 m.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen