Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc

Caméra couleur déportée à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc

Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc
Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc 391721
961921301
8005543468647
8005543468647


850.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra couleur déportée à intégrer dans une boîte aux lettres
Discrète boule orientable
Super HAD-CCD Sony 1/3"
Raccordement direct à l'Interface caméra réf. 347400
Sortie vidéo composite 1 Vp-p-/75 ohms
1 lux,
Objectif 3,7 mm
420TVL
Diamètre de trou de montage : 50 mm,
Diamètre total : 65 mm
Profondeur d'installation 25 mm
Nous recommandons un perçage de 32 mm pour la caméra
dans des systèmes boîtes aux lettres



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen