Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cache borne pour support isolant rail DIN

Cache borne 45mm L:1000mm pour support isolant rail DIN

Cache borne pour support isolant rail DIN
Cache borne pour support isolant rail DIN 001691
822299060
3245060016913
3245060016913


15.40 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cache borne
Hauteur (H): 45mm
Longueur (L): 1000mm
Remarque: Enclipsable sur support (Art. Nr. 001690)
Livraison: Set à 5pcs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen