Boîte d'encastrement 3 modules Bticino pour maçonnerie Pour montage d'appareillage à vis Carrées, 107x74mm Profondeur: 50mm Utilisation horizontale Standard italien
mode de montage: parement
forme: rectangulaire
forme de construction: boîte/boîtier d'appareil
exécution: autre
équipement: sans
longueur: 106 mm
largeur: 71 mm
profondeur: 52 mm
pour nombre d'inserts pour appareils: 3
fixation des appareils: visser
avec des vis: non
verrouillage de tube: non
entrée arrière: non
matière: matière synthétique
sans halogène: non
surface: autre
couleur: jaune
classe de protection (IP): IP00
convercle: sans
fixation de couvercle: non approprié
plombable: non
optention de fonction: sans
avec blindage: non
étanche au vent: non
borne à position fixe: non
fixation de luminaire par crochet: non
embout: autre
avec éclisse de clou: non