Bebilux, gris / E27 / 60 W / avec grille de protection en métalLuminaire apparent Bebilux gris, 192x129x111 / E27 max. 60W
|
|
![]() |
060419 924018319 3245060604196 ![]() 27.00 CHF 161
Livrable
|
Luminaire-fonctionnelle Bebilux
Matériau du corps: Polypropylène
Matériau du Diffuseur: verre et grillage métallique
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale
Eclairage: Direct
Dimension: 192x129x111
Couleur: gris
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 44 - IK 06
Classe de protection: II, Selbstlöschend 850°C
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): max. 100W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -