Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Base à fils N pour HX3optimisé

Base à fils N, 1mod./P pour appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A

Base à fils N pour HX3optimisé
Base à fils N pour HX3optimisé 404523
3245064045230
3245064045230


25.00 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Base à fils N, 1mod./P pour appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A
Largeur: 1mod.
Courant nominal (In): 63A
Conducteur: N
Composant: Appareil modulaire DX3standard avec 1mod./P
Répartiteur de rangée: HX3optimisé 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Remarque: L'alimentation des appareils modulaires DX3standard avec 1mod./P est réalisée par le haut sur les composants modulaire DX3standard avec 1mod/P. par les liaisons filaires comprises sur la base. Aucun accessoire n'est nécessaire pour le raccordement ou le montage des composants modulaires DX3standard avec 1mod./P
Livraison: 1pc. base N, 63A, 1mod. précâblé avec fils pour raccordement sur le répartiteur de rangée DX3standard avec 1mod./P


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen