Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre 12x2mm coffrets XL3 160/400

Barre cuivre 12x2mm, 1000mm pour coffrets XL3 160/400

Barre cuivre 12x2mm coffrets XL3 160/400
Barre cuivre 12x2mm coffrets XL3 160/400 004819
168003911
3245060048198
3245060048198


14.35 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 160/400:
Barreau plat
Dimension: 12 x 2mm (barreau)
Longueur: 1000mm
Montage: Sur les montants fonctionnels ou les supports isolants (réf. 020050)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen