Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barillet à clé type 2433A coffrets XL3 160/400/800

Barillet à clé type 2433A pour coffrets XL3 160/400/800

Barillet à clé type 2433A coffrets XL3 160/400/800
Barillet à clé type 2433A coffrets XL3 160/400/800 020294
822996381
3245060202941
3245060202941


39.10 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 160/400/800:
Barillets à clé, type 2433A
Livré avec 1 jeu de 2 clés


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen