Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Alimentation 9V DC

Alimentation modulaire, 9V DC, 1,6 A

Alimentation 9V DC
Alimentation 9V DC 413017
966736401
3245064130172
3245064130172


99.20 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentation pour produits actif multimédia
Montage sur rail DIN: 1.5 modules, IP 20 - IK 04
9V DC - 1,6 A
Prévoir une alimentation réf. 4130 17 pour deux produits actifs (Switch) ou une centrale multimédia



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen