Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindrische Sicherungspatrone 10,3x25,8mm

Zylindrische Sicherungspatrone 10,3x25,8mm 6A

Zylindrische Sicherungspatrone 10,3x25,8mm
Zylindrische Sicherungspatrone 10,3x25,8mm 011606
3245060116064
3245060116064


4.90 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindrische Sicherungspatrone 10,3x25,8mm
Nennstrom: 6A
Abmessung: 10,3x25,8mm
Schaltvermögen: 6000A
Hinweis: Mit roter Markierung (Leitungsschutz 2,5mm²)
Material: Keramikylinder
Lieferumfang: Set à 10St.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen