Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N

EB-Schalter 2 Polig, 10AX, 1 Modul, weiss

Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N
Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N 077060L
321003001
3414971575523
3414971575523


16.85 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 22,5x45mm
Einbautiefe: 17,5mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen