Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zugtaster NO aluminium

EB-Zugtaster A/1L, 10A, 1 Modul, Axolute, aluminium

Zugtaster NO aluminium
Zugtaster NO aluminium HC4033
8012199758817
8012199758817


24.95 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen