E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Schalt-und Schutzgeräte
Lasttrennschalter DPX-I 630A
DPX-IS 63-250A, sichtbare Trennstelle
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
Adapter für DIN-Schienenmontage
Anschlussklemmen
Anschlussverbreiterung Rückseitiger Anschluss
DIN-Schienenerhöhung
Direktantrieb Not-Aus
Hilfskontakt
Klemmenabdeckung
Türantrieb mit Achsverlängerung
Verteilklemmenblock 250A
Kontakte:
-- Alle --
1NO/NC
3L
4L
4x35mm2 + 4x25mm2
Frontantrieb + Seitenantriebe
Frontantrieb/Seitlich rechts
Not-Aus Front- + Seitenantriebe
Seitlich links
Gerät:
-- Alle --
DPX3 250, DPX-IS 250
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Isolierte Verteilklemme 250A
Art.: 004868
Hilfs- oder Signalkontakt zu DPX3
Art.: 026160
Adapter DPX-IS 250 XL3 800/4000 Verteiler
Art.: 026239
Klemmenabdeckung DPX-IS 250
Art.: 026287
Anschlussklemme DPX-IS 250
Art.: 026288
Schienenerhöhung DPX-IS 250
Art.: 026299
E-Nr.: 805995901
Anschlussverbreiterung DPX-IS 250
Art.: 026510
Anschlussverbreiterung DPX-IS 250
Art.: 026511
Satz für Türbedienung IP 55 DPX-IS 630
Art.: 026686
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen