E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteiler- und Schränke
Verteiler XL³ 400
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Funktion:
-- Alle --
Abdeckung für Auschnitte, 10m
Anschluss für CU gebohrt 12x4mm
Anschluss für CU ungebohrt 12x4mm
Beleuchtungsset
Clips für Gerüstprofile mit M6 Gewinde
Dichtung IP43
Halterung für Kabelbefestigung in Kabelzone
Halterung für Kabelbefestigung in Schrank
Isolierschrauben M6x10mm
Isolierter Träger für Sammelschienen 12x4mm + 12x2mm
Kabelführungsring vertikal
Kabelführungsringe für horizontale Kabelführung
Kupfersammelschiene
Kupferschiene
Messingschiene für Schutzleiter
Schrauben M6
Schutzleiterverindung auf Türe (L: 350mm, 6mm2)
Spraydose RAL 7035, 100ml
Trennwand für horizontale Abtrennung
Universalhalterung für Klemmen
Verjüngungselement zu GTL/DLP Kanal
Querschnitt:
-- Alle --
1,5-4mm2
1,5-10mm2
6-16mm2
10-35mm2
12x2mm
12x4mm
12x6,5mm
Interne Kabelzone
Nennstrom:
-- Alle --
1m
160A
180A
416mm
455mm
456mm
Anschlüsse:
-- Alle --
1x35mm2 + 4x6-16mm2 + 40x1,5-4mm2
2x35mm2 + 4x2,5-16mm2 + 36x1,5-10mm2
2x35mm2 + 36x1,5-10mm2
125A
990mm
Länge:
-- Alle --
990mm
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Flachkupferschiene 12x2mm XL3 160/400 Verteiler
Art.: 004819
E-Nr.: 168003911
Sammelschienenträger für Flachkupferschienen XL3 400 Verteiler
Art.: 020090
Schraube M6 XL3 400/800/4000 Verteiler
Art.: 020091
Schnappmutter M6 XL3 400/800/4000 Verteiler
Art.: 020092
Kabelführungsring horizontal XL3 160 Verteiler
Art.: 020094
E-Nr.: 822996261
Spraydose RAL 7035 XL3 400/800/4000 Verteiler
Art.: 020098
Dichtungssatz IP43 XL3 160/400/800 Verteiler
Art.: 020130
E-Nr.: 822996031
Kabelbefestigung XL3 400 Verteiler
Art.: 020135
Kabelbefestigung für Kabelzone XL3 400 Verteiler
Art.: 020137
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen