E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteiler- und Schränke
AP-Verteiler
AP-Verteiler Drivia 13
Zubehör
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Zubehör
Filter
Anschlüsse:
-- Alle --
Blindabdeckung 5TE
Blindabdeckung 13TE
Halterung für blanke Klemmenblöcke
Klemmenleiste 3L +N (isoliert)
Klemmenschiene L (isoliert, schwarz)
Klemmenschiene N (isoliert, blau)
PE-Klemmenleiste
Schematasche
Schloss Nr. 850
Länge:
-- Alle --
62mm
227mm
Montage:
-- Alle --
DIN-Schiene
Drivia 13 AP
Farbe:
-- Alle --
Blau
Grün
Schwarz
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Blindabdeckung 5TE
Art.: 001660
E-Nr.: 822900041
Blindabdeckung 13TE
Art.: 001662
E-Nr.: 822299511
Klemmleiste 100A, isoliert blau mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Art.: 004815
Klemmleiste 100A, isoliert schwarz mit Schraubanschluss 1x10-35mm² und 5x6-25mm²
Art.: 004816
Schemahalter, Drivia 13/18
Art.: 401389
E-Nr.: 983410601
Schloss
Art.: 401391
E-Nr.: 822991081
Klemmleiste isoliert für AP Drivia 13 Verteiler
Art.: 404814
E-Nr.: 822991571
Klemmengehäuse mit 28 Bohrungen für blanke Klemmleisten
Art.: 404818
E-Nr.: 822900071
Erdschiene isoliert AP Drivia 13 Verteiler
Art.: 405055
E-Nr.: 822991471
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen