Zeitrelais-Blinkend 12-230VAC 1NO/NC
Steuerspannung: 12-230VAC/DC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1NO/NC
Funktionsanzeige: Mit LED
Wirkleistungsaufnahme: 1,4W
Leistungsaufnahme: 230VAC/DC= 1,4W 12VAC/DC= 0,5W
Schaltleistung: 8A 250VAC
Zeitbereich: 0,1s - 100h
Wiederholungsgenauigkeit: ±0,2%
Einstellgenauigkeit: ±5% bei 25°C
Wiederbereitschaftszeit: max 100ms
Elektrische Lebensdauer: 10? Schaltspiele bei 2000W cos ?= 1
Mechanische Lebensdauer: 10? Schaltspiele
Betriebstemperatur: -20 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -30 °C - +70 °C
Schutzart: IP20
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: -Sieben einstellbare Zeitbreiche, -Deckel plombierbar, Funktionsanzeige durch LED am Gerät, -Mit Handschalter «Netz dauernd an» bzw. «Automatisch»
Hinweis: Ermöglicht das zyklische Ein- und Ausschalten einer Last (Beleuchtung, Warnsignal)