Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 S 630 Verteiler - 36 M H: 1874mm

XL3 S 630 Verteiler - Metall RAL 7016 - B: 804mm H: 1874mm T: 249mm

XL3 S 630 Verteiler - 36 M H: 1874mm
XL3 S 630 Verteiler - 36 M H: 1874mm 337593
3414970898326
3414970898326


592.25 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der XL3 S 630 ist ein Gehäuse aus einem Stück (Metall) mit welchselbarem Türanschlag.
Der Verteilerschrank ist für den Einsatz für Geräte bis 630A geeignet.
Der Schrank kann mittels speziellen Zubehörs, Seite an Seite montiert werden.
Demontierbare Abdeckplatten, oben und unten, ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung der Kabel sowie den Einsatz von Kabeleinführungsplatten (Cabstop).
Die Tiefe der Türe ermöglicht den Einsatz aller Schaltgerätgriffe.
Die drei Scharniere erlauben eine 180° Öffnung.

Breite: 804mm (Nutzbreite: 774mm / 36 Module)
Höhe: 1874mm (Nutzhöhe: 1800mm)
Tiefe: 249mm
Sockel: 100mm (Sockel muss separat bestellt werden)
Türe und Seitenteile müssen separat bestellt werden
Türe erhältlich in Glas oder Metall

Farbe:
Gehäuse: RAL 7016 (anthrazitgrau)
Abdeckung / Türe: RAL 9003 (signalweiss)
Schutz:
IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe)
Technische Daten:
Bemessungskurzschlussstrom Icc: 36kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 36kA
Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk: 80kA
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690V
Bemessungsstossspannung Uimp: 6kV
Max. Belastbarkeit: 300kg
Erfüllt die Standards IEC 61439-1 und IE 61439-2



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen