Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 S 160 Verteiler - 2x24 TE - Metall

XL3 S 160 UP-Verteiler 2x24 TE B: 667mm H: 512mm T: 116mm

XL3 S 160 Verteiler - 2x24 TE - Metall
XL3 S 160 Verteiler - 2x24 TE - Metall 337222
3414972504409
3414972504409


494.40 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 160 UP-Verteiler (Metall)

Kapazität: 2 Reihen à 24 TE = 48 TE
Anzahl Frontplatten: 1 Stück
Breite: 667mm
Höhe: 512mm
Einbautiefe: 116mm
Farbe: RAL 9003
Schutz: IP30 - IK07 (ohne Türe), IP40 - IK08 (mit Türe)
Kurzschlussintensität Icc: 17 kA
Lagertemperatur: -5°C ... +40°C
Gebrauchstemperatur: -5°C ... +40°C
Max. zugelassener Strom: 160A
Bemessungsspannung Ue: 500V AC
Kurzschlussfestigkeit Ipk: 34kA
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V AC
Lieferung: Komplett mit DIN-Schienen und Frontplatte(n)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen