Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 655mm x 715mm

XL3 400 AP-Verteiler Metall mit Türe B:655mm H:715mm T:215mm

XL3 400 Verteiler - 655mm x 715mm
XL3 400 Verteiler - 655mm x 715mm 020183
3245060201838
3245060201838


1'534.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall) inkl. Türe
Breite: 655mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 715mm (Nutzhöhe: 600mm)
Tiefe: 215mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP 55 / IK 08
Anmerkung: Distanz Frontplatte/Türe: 48mm