Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 655mm x 515mm

XL3 400 AP-Verteiler Metall mit Türe B:655mm H:515mm T:215mm

XL3 400 Verteiler - 655mm x 515mm
XL3 400 Verteiler - 655mm x 515mm 020182
3245060201821
3245060201821


1'415.25 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall) inkl. Türe
Breite: 655mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 515mm (Nutzhöhe: 400mm)
Tiefe: 215mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP 55 / IK 08
Anmerkung: Distanz Frontplatte/Türe: 48mm