Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

XL3 400 Verteiler - 575mm x 1200mm

XL3 400 AP-Verteiler metall B:575mm H:1200mm T:175mm

XL3 400 Verteiler - 575mm x 1200mm
XL3 400 Verteiler - 575mm x 1200mm 020107
3245060201074
3245060201074


561.65 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


XL3 400 AP-Verteiler (Metall)
Breite: 575mm (Nutzbreite: 515mm)
Höhe: 1200mm (Nutzhöhe: 1150mm)
Tiefe: 175mm
Kapazität: 24TE/Reihe
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)