MicroRex3 W11 Analoge Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Synchronmotor
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Synchronmotor
Anzahl Kanäle: 1NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 1TE (18mm)
Kürzeste Schaltzeit: 2h
Schaltschritt: 2h
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis: Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten, -Schaltgenauigkeit: Wochenschaltuhr +/- 30min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, -Betriebstemperatur -10°C...+55°C