Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul und 2 Ruftasten - 2-Draht Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik Farbkamera mit 1/3"-Sensor (135° Horizontal/96° Vertikal)
 
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm.
LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs
Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige
Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon
Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Grafikdisplay-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen
Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- angeschlossen (18 V 4 A Stosstrom  250 mA Haltestrom)
Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste eingebunden werden
An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen)
Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit
Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen
Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert Software TiSferaDesign
Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden
Masse: 115 x 91 mm
Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54
 
TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com