Video-Türstation SFERA LUNA mit CodelookVideo-Türstation SFERA LUNA mit einer Ruftaste, Codelooktastatur und mit Kamera komplett mitgeliefert.Video-Türstation SFERA LUNA mit Codelook
Unterputz-Aussenstation Sfera Luna in schwarz (RAL 9005). mit einem Klingeltaster und einer integrierten Codetastatur. Schutzgrad IP54. Die Aussenstation wird mit folgenden Komponenten geliefert: - Sfera Unterputzdose 3 Module Art. 350030. - Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv Art. 351500. - Kontaktschnittstelle Art. 346993. - Codetastatur Art. 353000. - Frontplatte Sfera Luna. Zubehör |