Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Türstation SFERA LUNA mit 24 Ruftasten

Video-Türstation SFERA LUNA mit 24 Ruftasten, schwarz (RAL 9005)

Video-Türstation SFERA LUNA mit 24 Ruftasten
Video-Türstation SFERA LUNA mit 24 Ruftasten PL-0006-24-BT
7611668121971
7611668121971


2'100.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Türstation mit 24 Ruftasten.
Farbe: schwarz (RAL 9005).
24 Namenschilder.
Masse: B 445 mm x H 475 mm.
Montage: Unterputz.
Schutzgrad IP54.
 
Zu bestücken mit:
3x 350030 AVT - Unterputzdose bticino 3 Module.
3x 350010 AVT - Unterputzdose bticino 1 Modul.
1x 351500 AVT - Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul.
3x 354000 AVT- Verbindungskabel
3x 346993 AVT - Kontaktschnittstelle für 8 Ruftasten.
1x 346050 AVT - REG-Netzgerät.
Die 24 2-Draht Bticino Video-Hausstationen nach Wahl.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen