Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 975mm

Vertikale isolierte Profilschienen für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI xx3 optimiert 2000A mit Halterung für Sammelschienenträger inkl. Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem in Gehäuse XL3 4000 T:975mm

Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 975mm
Vertikale isolierte Profilschienen Gehäusetiefe 975mm 404602
3245064046022
3245064046022


4'259.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vertikale isolierte Profilschienen für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI xx3 optimiert 2000A mit Halterung für Sammelschienenträger inklusive Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: 223, 233, 333
Sammelschienensystem: VX3-SI xx3 optimert 1250/2000A vertikal montiert an Rückwand
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusehöhe: 2200mm
Gehäusetiefe: 975mm
Anmerkung: Verteiler mit Serviceindex (SI) xx3 und für Bauform 4b vorbereitet.
Lieferumfang: Satz vertikale isolierte Profilschienen mit Sammelschienenträger und Halterungen für Sammelschienenträger und Unterteilungen für Bauform 4b



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen