Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe, 12 TE Multimedia 1305x355mm

UP-Verteiler Ekinoxe Multimedia, 3+4 Reihen
Stark-/ Schwachstrom Kombiverteiler

Verteiler Ekinoxe, 12 TE Multimedia 1305x355mm
Verteiler Ekinoxe, 12 TE Multimedia 1305x355mm 001434VDI01
822630111
7611668098419
7611668098419


566.55 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessungen Rahmen (HxB): 1305x355mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
Starkstromverteiler 3-Reihen à 12 Modul
Multimediaverteiler 1 Tragschiene DIN 35 mit 13 Modulen
Lochblech (265x380mm)

Lieferumfang: 
ohne Einlasskasten, separat bestellbar, (siehe Katalog ) 
ohne Lochblech Abdeckung, separat bestellbar, (Art.Nr.
958589VDI)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen