Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe 1+3, 12 TE Multimedia Türe mit Lüftungsschlitzen

UP-Verteiler Ekinoxe Multimedia, 13 Modul - Grösse 4
Spezialtüre mit Lüftungsschlitzen

Verteiler Ekinoxe 1+3, 12 TE Multimedia Türe mit Lüftungsschlitzen
Verteiler Ekinoxe 1+3, 12 TE Multimedia Türe mit Lüftungsschlitzen 001439VDI02
822610411
7611668085723
7611668085723


273.05 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Einbaumasse (HxBxT): 680x330x86mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 12+2 TE
3 Felder mit Lochblech (265x255mm)
Tragschienenabstand 125mm
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: ohne Einlasskasten (separat bestellbar)