Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe 2,1 A

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe
USB-Powerbank und LED-Taschenlampe S2617DL
8005543570005
8005543570005


24.60 CHF
990


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Power Bank und LED-Taschenlampe.
Externe Batterie für alle Geräte.
Abmessungen 24 x 49 x 92 mm
Gewicht 130g
Batteriekapazität 4400 mAh Ausgang 5V ± 0,25V DC (2100 mA). Ladespannung 5V ± 5% DC (max. 2000 mA).
Gerät mit Kurzschluss- und Überlastschutz ausgestattet.
USB- und Mikro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
Lithium-Akku 4400 mAh
Batterielebensdauer über 300 Nachfüllungen.
Anzeige der Geräteladung :
4 Leds beleuchtet: 80%-100% der Ladung
3 Leds beleuchtet: 60%-80% Aufladung
2 Leds beleuchtet: 40%-60% Aufladung
1 Leds beleuchtet: < 40% de Aufladung

Die integrierte LED-Taschenlampe ist ideal beim Camping, z.B. zum Beleuchten im Zelt, oder wenn Sie den Schlüssel in Ihrer Tasche suchen. Für 2 Mobilgeräte gleichzeitig, z.B. Smartphone, Tablet.