Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module weiss

EB-USB Ladesteckdose 2 Module, 2xTyp-C 3A 30W weiss

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module weiss
USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module weiss 077631L
965143001
3414972513463
3414972513463


49.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.08W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen.